Publicar produtos
Ottawa O-Type Watertube Boiler

Ottawa O-Type Watertube Boiler

Traduzido por Google,

O projeto da caldeira aquatubular tipo O tem a capacidade de atingir saídas de vapor de até 250.000 PPH com pressões de até 900 psi.

A caldeira aquatubular industrial tipo O possui um forno simétrico com saída vertical de gases de combustão que permite uma área estreita e um centro de gravidade equilibrado.

A Superior Boiler oferece o projeto de caldeira aquatubular industrial tipo O junto com vários outros projetos de caldeira padrão. Nosso projeto de caldeira aquatubular industrial tipo O tem a capacidade de atingir saídas de vapor de até 250.000 PPH com pressões de até 900 psi. As caldeiras aquatubulares tipo D são limitadas em suas capacidades de montagem em fábrica devido a restrições de envio. A caldeira aquatubular industrial tipo O possui um forno simétrico com saída vertical de gases de combustão que permite uma área estreita e um centro de gravidade equilibrado.

Embora as caldeiras aquatubulares industriais tipo O sejam normalmente alimentadas usando gás natural e óleo como combustível, esse estilo de caldeira pode ser mais versátil do que as caldeiras tipo D padrão. Freqüentemente, uma caldeira industrial aquatubular tipo O é equipada com uma câmara de combustão na extremidade frontal que permite que a energia térmica criada pela queima de combustível sólido ou um fluxo de resíduos de outra fonte seja usada em conjunto com o forno simétrico “O”, saída de gás vertical e largura geral estreita.

Características

  • Capacidades de caldeiras embaladas de 10.000 a 250.000 lb/h
  • Grande forno promove baixas emissões
  • Projetado para confiabilidade de longo prazo
  • Pressões de até 1.200 PSIG
  • Projetos modulares e construídos em fábrica, montados em campo e disponíveis
  • Projeto de superaquecedor radiante disponível
  • Adequado para gás natural e óleo combustível
  • Design robusto e duradouro, vida útil de +30 anos
  • Ventilador montado em windbox de até 100KPPH
  • Temperatura do vapor superaquecido de até 900 °F
  • Configuração de saída de gás: superior
  • Disponível como sistema de caldeira modular
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaottawa-o-type-watertube-boiler
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de produtosWatertube Boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 21
  • Título OmniclassWater Tube Boilers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte