Publicar produtos
Triad High Pressure Steam Firetube Boiler

Triad High Pressure Steam Firetube Boiler

Traduzido por Google,

Descrição geral

A Caldeira a Vapor Triad de Alta Pressão está disponível com uma ampla gama de potências, dependendo da capacidade escolhida. No entanto, milhões de BTUs podem ser fornecidos através da criação de um sistema eficiente e totalmente modular, sequenciado por um painel de controle.

Características

  • Normalmente fornecerá temperaturas entre 160-210°F para aquecimento de ambientes ou aplicações de água de processo
  • A capacidade do navio é de 109 galões
  • Superfície de aquecimento de 138 pés quadrados.
  • Inclui 70 tubos de fogo verticais, cada um com 2″ de diâmetro, feito de aço calibre 12 e equipado com um turbulador de alta eficiência para máxima transferência de calor. Câmaras de combustão totalmente abastecidas por água com queimadores certificados pela UL.

Construção

  • Os recursos padrão incluem peças e controles conhecidos nacionalmente e rapidamente disponíveis na maioria das lojas de suprimentos, permitindo reparos e manutenção rápidos e fáceis, o que pode reduzir drasticamente o tempo de inatividade.
  • Trens de gás e sistemas de controle listados pela UL.
  • Manômetro de pressão de 0-30 lb
  • Válvula de alívio de pressão de 15 lb
  • Controle de pressão de estado sólido P7810C, reinicialização manual
  • 150 Controle de Nível de Água
  • Corte de nível baixo de água com reinicialização manual
  • Conjunto de vidro de medida
  • Relé Aquastat Honeywell
  • Relé de controle do queimador
  • Tubos de fogo de 2″ de diâmetro em aço SA178-A
  • Uma polegada de alto desempenho
  • Isolamento com revestimento de aço pintado.
  • Escolha entre queimadores de combustível simples ou duplos de diversos fabricantes.
  • Trens de gás baixo-alto-baixo ou modulantes.
  • Baixo NOx
  • Amortecedores barométricos e tês galvanizados
  • Aberturas e tampões de limpeza
  • Painel de controle do microprocessador para modulação lead-lag real

Segurança

Um recipiente robusto e bem-feito é naturalmente uma caldeira mais segura. Mas as Tríades de Vapor de Alta Pressão da Superior também possuem um design de caixa de fogo totalmente imersa em água, além de controles de segurança na caldeira, o que resulta em maior segurança para sua unidade.

Especificação
  • Capacity: 14 - 48 HP

    Fuel Capabilities: #2 Oil, Hydrogen, Natural Gas, Propane

    Tube Type: Smooth Tubes with Turbulators

    Steam Design Pressure: Up to 150 psig

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatriad-high-pressure-steam-firetube-boiler
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de produtosVertical Firetubes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 21
  • Título OmniclassWater Tube Boilers

Disponibilidade da região

América do Norte