Publicar produtos
Inward opening window 2+1 glass 3-light with mullions Two adjacent leaves open

Inward opening window 2+1 glass 3-light with mullions Two adjacent leaves open

Traduzido por Google,

A janela de vidro Inward 2+1 é uma janela moderna com exterior revestido de alumínio. A janela é pendurada lateralmente e aberta para dentro. Dessa forma, é adequada para casas urbanas e altas, onde os requisitos de isolamento acústico são altos. A segurança e a durabilidade são documentadas. Existem muitas possibilidades para personalizar e complementar a janela para o ambiente.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicainward_w_3_m_4
  • Familia de productoInward opening window
  • Grupo de produtosSidehung windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows