Publicar produtos
Premium CLASSIC Z3/K
Premium CLASSIC Z3/K

    Premium CLASSIC Z3/K

    Traduzido por Google,
    Parede móvel Premium Classic, posição de estacionamento Z3/K - Perfeita em forma e função A empresa Nüsing, com sua política de trabalho contínuo de P+D, posicionou um produto de última geração e confiável no setor de parede móvel do mercado. Cabe a você usar a sala inteira como uma única unidade grande ou subdividi-la em salas menores, que podem ser usadas ao mesmo tempo. Para garantir que as salas possam ser usadas sem perturbação de ruído, nossas paredes podem ser feitas com valores de redução de som de até 59 dB. As paredes Nüsing são suspensas em um trilho no teto e são fáceis e rápidas de operar. Também é possível fornecer as paredes com proteção contra incêndio e fumaça. O sistema semiautomático Nüsing EASYmatic® oferece maior conforto e facilidade de uso.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPremium_Classic_Z3K
    • Familia de productoDividing
    • Grupo de produtosMovable Walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    • Material secundárioAglomerado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes Dobráveis & Móveis
    • Classificação IFCParede
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 17 13
    • Título OmniclassFolding Panel Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Europa