Folding wall type 120 double door center hung 87mm
4.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Um sistema de parede plana simples e muito fácil de usar para dividir salas comuns. Duas versões estão disponíveis: suspensas em um trilho de teto ou em um trilho de piso. Os painéis individuais são articulados lateralmente – o painel final é fornecido como porta como padrão. O SWG120 é uma boa opção de baixo custo quando você deseja uma partição com classificação de som moderada e o estacionamento pode ser centralizado no trilho principal. Os elementos são projetados no princípio do sanduíche colado, dando-lhes uma estabilidade inata contra o torque. Operação ergonomicamente correta – parafusos de torre integrados para elementos de fixação ajudam a tornar esta partição fácil de usar.
Especificação
Another important function of the SWG120 is that it can also be supplied fire tested by an accredited testing institute to standards for BD 30 and BD 60 (30 min. and 60 min. fire resistance). For both sound and fire ratings, however, it is important to ensure that doors and elements close correctly – to assist with this, instructions are always supplied with all SWG solutions.
The SWG120 in a thickness of 65 mm offers sound reduction ratings from Rw 31 dB up to Rw 46 dB, and a rating of Rw 48 dB in 100 mm. The SWG120 can be supplied with centric or eccentric wheels to accommodate special parking requirements in relation to walls, doors and furniture. Floor fitted guides are not necessary with top/centre hung partitions. Wall sections have profile edges without corners on the element surface and can be supplied with a surface finish as required – for example, painted, veneer or high pressure laminate. We are happy to assist in supplying special surfaces. All walls are executed to order.