Publicar produtos
Folding wall type 120 single door edge hung 87mm El30

Folding wall type 120 single door edge hung 87mm El30

Traduzido por Google,
Um sistema de parede plana simples e muito fácil de usar para dividir salas comuns. Duas versões estão disponíveis: suspensas em um trilho de teto ou em um trilho de piso. Os painéis individuais são articulados lateralmente – o painel final é fornecido como porta como padrão. O SWG120 é uma boa opção de baixo custo quando você deseja uma partição com classificação de som moderada e o estacionamento pode ser centralizado no trilho principal. Os elementos são projetados no princípio do sanduíche colado, dando-lhes uma estabilidade inata contra o torque. Operação ergonomicamente correta – parafusos de torre integrados para elementos de fixação ajudam a tornar esta partição fácil de usar.
Especificação
  • Another important function of the SWG120 is that it can also be supplied fire tested by an accredited testing institute to standards for BD 30 and BD 60 (30 min. and 60 min. fire resistance). For both sound and fire ratings, however, it is important to ensure that doors and elements close correctly – to assist with this, instructions are always supplied with all SWG solutions. The SWG120 in a thickness of 65 mm offers sound reduction ratings from Rw 31 dB up to Rw 46 dB, and a rating of Rw 48 dB in 100 mm. The SWG120 can be supplied with centric or eccentric wheels to accommodate special parking requirements in relation to walls, doors and furniture. Floor fitted guides are not necessary with top/centre hung partitions. Wall sections have profile edges without corners on the element surface and can be supplied with a surface finish as required – for example, painted, veneer or high pressure laminate. We are happy to assist in supplying special surfaces. All walls are executed to order.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahabila-120-folding-walls-single-door-edge-hung-61mm-El30
  • Familia de productoPartition walls
  • Grupo de produtosSWG 120
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes Dobráveis & Móveis
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_12_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoPanel partition systems
  • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Número OmniClass23-15 11 17 13
  • Título OmniclassFolding Panel Partitions
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidade da região

Europa