Publicar produtos
Swisspearl large size 3050 x 1230 x 8mm Avera
Swisspearl large size 3050 x 1230 x 8mm Avera
Swisspearl large size 3050 x 1230 x 8mm Avera
Swisspearl large size 3050 x 1230 x 8mm Avera
    Swisspearl

    Swisspearl large size 3050 x 1230 x 8mm Avera

    Traduzido por Google,
    Painéis Swisspearl de grandes dimensões: Liberdade de design sem limites. Os painéis Swisspearl de grandes formatos conferem às fachadas tudo o que elas precisam: personalidade, caráter, textura, cor e, muito importante, uma camada protetora altamente eficaz. A Swisspearl oferece uma imensa gama de possibilidades para o design de fachadas, com uma extensa seleção de opções de superfície, diversos tipos de juntas e fixações, e formatos de painéis que podem ser livremente escolhidos dentro do tamanho máximo utilizável. Para uma criatividade visível e para atender aos mais altos padrões estéticos, com a comprovada qualidade Swisspearl. Painel base Avera: Cor integral. Camada superior: Translúcida. Cores padrão: 9. Os painéis Avera são painéis de fibrocimento de cor sólida com uma textura vibrante nunca antes vista. O visual único é caracterizado pelo processo de fabricação dinâmico e especificamente coordenado. A variação natural resultante na tonalidade e perspectiva da cor, mesmo entre os painéis, enfatiza expressivamente a autenticidade do material. Avera confere à fachada uma vibração única. Um revestimento invisível de alta qualidade proporciona aos painéis Avera anos de proteção contra os efeitos do clima e permite que o visual e a textura originais brilhem. O revestimento especial também apresenta alta resistência a riscos e oferece proteção duradoura contra a maioria das pichações.

    Entre em contato com a Swisspearl

    Especificação
    • Product data Density: >1.75g/cm3 Modulus of elasticity ca: 15'000 MPa Design resistance for bending: ca. 8.0 MPa Thermal expansion coefficient: 0.01 mm / m / °K Fire classification according to: EN 13 501-1 & A2-s1, d0 Frost resistance and durability: under EN 12467 Thermal range: - 40°C to + 80°C Ecological aspect Swisspearl facade panels fulfill the requirements of the highest durability category "A" according to EN 12467 and may be subjected to heat, high moisture and severe frost. We design our production processes so that energy usage and hazardous material production is kept as low as possible. Even in the composition of our products, we rely on natural raw materials that originate predominantly from the local region. Doing this also avoids unnecessary transportation. With its extended durability, our products improve both the ecological as well as economic balance of every building shell. Fiber cement can be disposed of as construction waste or simply recycled. Even waste resulting from production is recycled to a large extent. Excess water from the production process is also biologically purified. Thanks to the ongoing modernization of our production facilities, roughly 2,500 tons fewer raw materials are consumed each year in comparison with a few years ago. We were also able to reduce CO2 emissions by 2,100 tons per year. Environmental Product Declarations (EPDs) form the data basis for ecological evaluation of buildings in accordance with DIN EN 15987 on the Sustainability of Building Construction and are important for the evaluation of the quality of buildings in relation to the environment and health. The declarations provide information about the use of energy and resources as well as the emission of hazardous materials in the production process and thereby deliver insight into the environmental consciousness of a company in the manufacture of their products. The sustainability of Swisspearl products can be clearly proven by the EPD’s.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasp-large-size-3050-1250-8-avera
    • Familia de productoFaçades
    • Grupo de produtosSwisspearl large size
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-30
    • Número de edição2
    • Altura (mm)1230
    • Largura (mm)3050
    • Profundidade (mm)8
    Relacionado
    • Material principalFibrocimento
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)15.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniclassExterior Wall Cladding
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls