Publicar produtos
Elite Collection Decking
Elite Collection Decking
Elite Collection Decking
Elite Collection Decking
Elite Collection Decking
Elite Collection Decking
Elite Collection Decking
Elite Collection Decking
    Sylvanix

    Elite Collection Decking

    Traduzido por Google,

    A Coleção Elite da Sylvanix combina a beleza atemporal da madeira natural com o desempenho avançado de um deck composto premium. Projetado para replicar a aparência e a textura autênticas da madeira verdadeira, cada tábua apresenta padrões de veios de madeira em relevo profundo e variações sutis de cor para uma aparência realista e sofisticada. Dos sutis tons azulados do Cinza Lago aos tons dourados do Marrom Colheita, o deck composto da Coleção Elite cria uma solução versátil, ideal para ambientes externos residenciais e comerciais.

    Tábuas com dupla face de belo design

    Por que se contentar com uma cor só quando você pode ter duas? O Sylvanix Elite é o único deck de material composto com duas cores diferentes em cada placa. Com dez tons de madeira coordenados distribuídos em cinco placas, você pode facilmente misturar cores para criar interesse visual com detalhes, bordas, padrões e designs personalizados.

    Características e benefícios

    • Deck de compósito premium com revestimento e camada protetora de 360°
    • Textura realista de grão de madeira em relevo profundo
    • Pranchas de deck de dupla face com duas cores coordenadas em cada prancha.
    • Material compósito de baixíssima manutenção
    • Resistência excepcional à umidade, mofo e bolor
    • Resistente a lascas, rachaduras, apodrecimento e deformação.
    • Não é necessário pintar, envernizar ou selar.
    • Acabamento prévio em 10 cores contemporâneas inspiradas na madeira.
    • Decks sustentáveis ​​feitos com 90% de materiais reciclados.
    • Adequado para aplicações externas residenciais e comerciais
    • Garantia limitada de 25 anos
    Especificação
    • Grooved Edge 5.24’ x .094” - Available in 12, 16, & 20 ft lengths

      Square Edge 5.24’ x .094” - Available in 20 ft length

      Riser 7.24" X 0.71" - Available in 12 ft length

      Fascia 11.25" X 0.71" - Available in 12 ft length


      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaelite-collection
      • Familia de productoDecking
      • Grupo de produtosElite Collection Decking
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-03-13
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalComposite
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Decks compostos
      • Classificação IFCFloor
      • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_97_94
      • Uniclass 2015 DescriçãoWood-plastics composite deck boards
      • Código CSI MasterFormat 201406 73 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Composite Decking
      • Número OmniClass23-13 35 23 11
      • Título OmniclassStructural Floor Decks