Publicar produtos
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
    Syspal Ltd

    Stainless Steel Kennels

    3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Projetamos e produzimos o que consideramos ser o sistema de canil do mercado com todas as opções concebíveis. Portas, ferragens e acabamentos de alta qualidade. Estes podem ser marcados ou nomeados conforme necessário. Portas TECHNIK O2 Therapy, concebidas para necessidades específicas de reabilitação. Deslize o divisor do canil, para permitir o uso múltiplo dos canis de tamanho duplo. Ou para pacientes grandes, ou dividido para duas unidades individuais. Trilhos de serviço elétricos, ideais para uso com todos os canis, contidos para segurança contra fluidos Opções de base móvel, molduras estáticas ou rodapés embutidos, dependendo dos requisitos. Os painéis superior e final estão disponíveis para garantir o isolamento e terminar o banco do canil ao redor da estrutura.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKennel
    • Familia de productoKennels
    • Grupo de produtosKennel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - Equipamento de laboratório
    • Uniclass 2015 CódigoEn_35_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoAnimal medical, health, welfare and funerary entities

    Disponibilidade da região

    Europa