Publicar produtos
BL-5709-08 Lab Faucet, Single Temp. Control, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip

BL-5709-08 Lab Faucet, Single Temp. Control, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip

Traduzido por Google,
Torneira de laboratório, Temp. Controle, Bico de Vácuo Giratório/Rígido, Ponta Serrilhada
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-BL-5709-08
  • Familia de productoLaboratory Equipment
  • Grupo de produtosLaboratory Products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)5
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - Equipamento de laboratório