Publicar produtos
B-0290 BIG-FLO Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Swing Nozzle, 00LL Inlet Elbows
B-0290 BIG-FLO Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Swing Nozzle, 00LL Inlet Elbows

    B-0290 BIG-FLO Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Swing Nozzle, 00LL Inlet Elbows

    Traduzido por Google,
    B-0290 BIG-FLO Torneira misturadora de pia e chaleira com bico giratório BIG-FLO 12", puxadores de cozinha de 4 braços, índices codificados por cores e cotovelos de rua "00LL" (3/4")
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 44.27 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-009
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosBig-Flo Faucet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.12
    • Largura (polegadas)10.62
    • Profundidade (polegadas)14.5
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores