Publicar produtos
B-0704 Sill Faucet, 1/2" NPT Male Inlet, 4-Arm Handle, 3/4"Garden Thread, 3-1/2" Outlet to Center

B-0704 Sill Faucet, 1/2" NPT Male Inlet, 4-Arm Handle, 3/4"Garden Thread, 3-1/2" Outlet to Center

Traduzido por Google,
B-0704, torneira de peitoril, entrada macho NPT de 1/2", alça de 4 braços, rosca de jardim de 3/4", saída de 3-1/2" para o centro
Especificação
  • female union inlet connections, Garden hose male outlet, Quarter-turn Eterna compression cartridge w/ spring check
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0704
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de produtosService Sink & Sill Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores