Publicar produtos
B-0231-CC Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), 1/2" NPT Male Inlet
B-0231-CC Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), 1/2" NPT Male Inlet

    B-0231-CC Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), 1/2" NPT Male Inlet

    Traduzido por Google,
    B-0231-CC Torneira Dupla Despensa com Cartuchos Eterna, Bocal Giratório 12" com Saída Regulador de Fluxo B-PT, Alavancas e Entradas Macho 1/2"
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 23.09 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-015
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosBig-Flo Faucet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.5
    • Largura (polegadas)12.62
    • Profundidade (polegadas)14
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)5.66
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores