Publicar produtos
5F-8WLX12 Equip Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swivel Nozzle

5F-8WLX12 Equip Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swivel Nozzle

Traduzido por Google,
5F-8WLX12 Equipar torneira de parede de 8" com bocal giratório de 12"
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.20 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-024
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosEquip Faucet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6
  • Largura (polegadas)11.75
  • Profundidade (polegadas)14.5
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Lbs)4.85
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores