Publicar produtos
B-0133-ADF12 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet

B-0133-ADF12 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet

Traduzido por Google,
Torneira misturadora de parede de 8" com corpo em latão cromado polido, torneira adicional com cartucho de compressão e alça de alavanca, bico giratório de 12" com saída do regulador de fluxo, riser de 18", mangueira flexível de aço inoxidável de 44" com alça resistente ao calor, 1,42 GPM válvula de pulverização, cartuchos de compressão com travas de mola, alças de alavanca, entradas fêmea de 1/2" NPT, suporte de válvula de pulverização e mola no cabeçote. Certificado para ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Secção 9 e NSF 372. EPAct 2005 compatível.
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-038
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosPre-Rinse Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-08
  • Número de edição2
  • Altura (polegadas)37.56
  • Largura (polegadas)12.62
  • Profundidade (polegadas)16.44
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)13.35
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores