Publicar produtos
B-0133-ADF08-B EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount, 8" Centers, 8" Add-On Faucet, Wall Bracket
B-0133-ADF08-B EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount, 8" Centers, 8" Add-On Faucet, Wall Bracket

    B-0133-ADF08-B EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount, 8" Centers, 8" Add-On Faucet, Wall Bracket

    Traduzido por Google,
    Torneira misturadora de parede de 8" com corpo em latão cromado polido, torneira adicional com cartucho de compressão e alça de alavanca, bico giratório de 8" com saída do regulador de fluxo, riser de 18", mangueira flexível de aço inoxidável de 44" com alça resistente ao calor, 1,42 GPM válvula spray, cartuchos de compressão com travas de mola, alças de alavanca, entradas fêmea 1/2" NPT, suporte de parede ajustável de 6", suporte de válvula spray e mola suspensa. Certificado para ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Secção 9 e NSF 372. Compatível com EPAct 2005.
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-0133-ADF08-B
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosPre-Rinse Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-12
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)37.56
    • Largura (polegadas)12.62
    • Profundidade (polegadas)16.44
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)13.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States