Publicar produtos
B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

Traduzido por Google,
B-0133-CR Unidade de pré-lavagem EasyInstall, torneira misturadora de montagem em parede de 8" c/c, cartuchos Cerama com válvulas de retenção, mangueira flexível B-0044-H, válvula de pulverização B-0107, alças de alavanca e riser de 18"
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-047
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosPre-Rinse Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)33.38
  • Largura (polegadas)12.62
  • Profundidade (polegadas)16.44
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)11.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores