Publicar produtos
B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control
B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control

    B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control

    Traduzido por Google,
    B-0597 Torneira Misturadora de Enchimento de Panelas e Chaleiras com Bico de Junta Giratória Dupla de 18", Alça Resistente ao Calor, Alavancas, Centros de Entrada de 8" c/c, Entradas Fêmeas de 1/2" NPT
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 13.20 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-056
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosPot Filler Faucet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.19
    • Largura (polegadas)12.62
    • Profundidade (polegadas)20.38
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)6.18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores