Publicar produtos
B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

Traduzido por Google,
B-2443 Torneira de mistura de 8" c/c (montagem na parede), pescoço de ganso rígido com aerador resistente a vandalismo de 2,2 GPM, alças de ação de pulso de 4", entradas fêmeas de 1/2" NPT
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-084
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosFaucet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9
  • Largura (polegadas)16
  • Profundidade (polegadas)5.25
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)5.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores