Publicar produtos
B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles
B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles

    B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles

    Traduzido por Google,
    B-2862 Torneira EasyInstall com alças de ação de pulso de 4", cartuchos Eterna, centros de entrada de 8", pescoço de ganso giratório com aerador de 2,2 GPM
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-089
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosMedical Lavatory Faucet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)12.38
    • Largura (polegadas)16
    • Profundidade (polegadas)8.81
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)7.02
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores