Publicar produtos
B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    Traduzido por Google,
    B-7132-01 Carretel de Aço Inoxidável Aberto de 3/8" x 35', Válvula de Pulverização Azul EB-0107
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.89 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-099
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosOpen Hose Reel Assembly
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)18
    • Largura (polegadas)7.19
    • Profundidade (polegadas)16.56
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)41
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores