Publicar produtos
B-0133-QD-1 Quick-Disconnect Adapter Retro-Fit Kit for Existing Pre-Rinse Unit

B-0133-QD-1 Quick-Disconnect Adapter Retro-Fit Kit for Existing Pre-Rinse Unit

Traduzido por Google,
Kit de adaptação de adaptador de desconexão rápida para unidades de pré-lavagem Fisher ou T&S existentes. Certificado para ASME A112.18.1 / CSA B125.1 NSF 61-Secção 9 e NSF 372.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0133-QD-1
  • Familia de productoFaucet Accessories
  • Grupo de produtosQuick-Disconnect Adapter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4
  • Largura (polegadas)6
  • Profundidade (polegadas)1.36
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)1.64
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets