Publicar produtos
B-7212-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated, 3/8" x 15', EB-0107 Spray Valve
B-7212-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated, 3/8" x 15', EB-0107 Spray Valve

    B-7212-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated, 3/8" x 15', EB-0107 Spray Valve

    Traduzido por Google,
    B-7212-01 Sistema de Carretel de Mangueira: Carretel de Revestimento Aberto de 3/8" x 15', Válvula de Pulverização Azul EB-0107
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-104
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosOpen Hose Reel Assembly
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)14.38
    • Largura (polegadas)7.25
    • Profundidade (polegadas)15
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)34.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores