Publicar produtos
EU-2DP00 Pre-Rinse, Single Hole Deck Mount, Standard Spray Valve, Wall Bracket, Flexible Inlets

EU-2DP00 Pre-Rinse, Single Hole Deck Mount, Standard Spray Valve, Wall Bracket, Flexible Inlets

Traduzido por Google,
Unidade de pré-lavagem EU-2DP00, montagem de convés de orifício único, válvula de pulverização EB-0107, mangueira flexível de aço inoxidável de 1200 mm, entradas flexíveis de 18" com válvulas de retenção, suporte de parede de 12" (305 mm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-114
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosPre-Rinse Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-12-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Lbs)14.96
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores