Publicar produtos
5HR-232-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose with Spray Valve
5HR-232-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose with Spray Valve

    5HR-232-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose with Spray Valve

    Traduzido por Google,
    Carretel de mangueira, aberto, aço revestido a pó, mangueira de diâmetro interno de 35' x 3/8" com válvula de pulverização
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.27 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-5HR-232-01
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosEquip
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15
    • Largura (polegadas)5.25
    • Profundidade (polegadas)15.31
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)34.05
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores