Publicar produtos
B-0113-C EasyInstall Pre-Rinse, Single Hole Base, 18" Flex Lines, Low Flow Spray Valve

B-0113-C EasyInstall Pre-Rinse, Single Hole Base, 18" Flex Lines, Low Flow Spray Valve

Traduzido por Google,
Pré-lavagem EasyInstall, base de orifício único, linhas flexíveis de 18", válvula de pulverização de baixo fluxo
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.65 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0113-C
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosPre-Rinse Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)12
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores