Publicar produtos
B-0133-BJ EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount, Wall Bracket, B-0107-J Spray Valve 1.07 GPM @ 60 PSI

B-0133-BJ EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount, Wall Bracket, B-0107-J Spray Valve 1.07 GPM @ 60 PSI

Traduzido por Google,
B-0133-BJ, pré-enxágue EasyInstall, ação de mola, montagem em parede de 8", suporte de parede, válvula de pulverização B-0107-J 1,07 GPM @ 60 PSI
Especificação
  • 8" wall mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, EasyInstall 18" riser for quick installation, 44" flexible stainless steel hose w/ heat resistant gray handle and hold down ring
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0133-BJ
  • Familia de productoPre-Rinse Units
  • Grupo de produtosPre-Rinse Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)11.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores