Publicar produtos
B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout
B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout

    B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout

    Traduzido por Google,
    Torneira de peitoril, autofechamento, entrada fêmea de 1/2" NPT, parede de 3-7/8" ao centro do bico
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 6.61 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-0706
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosManual Faucets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.38
    • Largura (polegadas)2.75
    • Profundidade (polegadas)3.62
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores