Publicar produtos
B-0133-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

B-0133-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

Traduzido por Google,
Torneira misturadora de parede de 8" com corpo de latão cromado polido, riser de 12", unidade de válvula de aço inoxidável ativada por pull-down, punho isolado, pulverizador de 1,07 GPM, cartuchos cerâmicos com válvulas de retenção, manípulos de alavanca, entradas fêmea de 1/2" NPT e suporte de parede ajustável de 6". Certificado para ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Seção 9 e NSF 372. 2019 DOE PRSV - compatível com Classe II.
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.07 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0133-CR-B8P
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosPre-Rinse Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores