Publicar produtos
B-0230-0CS8-CR 8" Wall Mount Faucet, 8" Swivel Cast Spout, 2.2 GPM Aerator, Ceramas

B-0230-0CS8-CR 8" Wall Mount Faucet, 8" Swivel Cast Spout, 2.2 GPM Aerator, Ceramas

Traduzido por Google,
Torneira misturadora de parede de 8" com corpo em latão cromado polido, bica fundida de 8" com arejador de 2,2 GPM, cartuchos cerâmicos com válvulas de retenção, alças de alavanca e entradas fêmea 1/2" NPT. Certificada ASME A112.18.1/CSA B125.1 , NSF 61-Secção 9 e NSF 372. Atende aos requisitos ADA ANSI/ICC A117.1.
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0230-0CS8-CR
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosManual Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)6.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores