Publicar produtos
B-0290-04 Big-Flo Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Nozzle, 4" Wrist-Action Handles, Inlet Elbows
B-0290-04 Big-Flo Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Nozzle, 4" Wrist-Action Handles, Inlet Elbows

    B-0290-04 Big-Flo Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Nozzle, 4" Wrist-Action Handles, Inlet Elbows

    Traduzido por Google,
    Torneira misturadora Big-Flo, montagem em parede de 8", bocal de 12", alças de pulso de 4", cotovelos de entrada
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 44.27 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-0290-04
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosManual Faucets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.12
    • Largura (polegadas)16
    • Profundidade (polegadas)14.5
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)8.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores