Publicar produtos
B-0293-14 Big-Flo Mixing Faucet, 8" Deck Mount, 14" Swing Nozzle, 00YY 3/4" NPT Inlet Flanges,
B-0293-14 Big-Flo Mixing Faucet, 8" Deck Mount, 14" Swing Nozzle, 00YY 3/4" NPT Inlet Flanges,

    B-0293-14 Big-Flo Mixing Faucet, 8" Deck Mount, 14" Swing Nozzle, 00YY 3/4" NPT Inlet Flanges,

    Traduzido por Google,
    Torneira misturadora Big-Flo, montagem em deck de 8", bocal giratório de 14", flanges de entrada 00YY 3/4" NPT,
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 44.27 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-0293-14
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosManual Faucets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)8.15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores