Publicar produtos
B-0700 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Inlet, 4-Arm Handle, Plain Outlet

B-0700 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Inlet, 4-Arm Handle, Plain Outlet

Traduzido por Google,
Torneira de peitoril, entrada fêmea NPT de 1/2", alça de 4 braços, saída simples
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 6.25 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0700
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosManual Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.19
  • Largura (polegadas)2.62
  • Profundidade (polegadas)3.62
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)2
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores