Publicar produtos
B-0455 Elevated Vacuum Breaker Assembly (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 6" Centers

B-0455 Elevated Vacuum Breaker Assembly (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 6" Centers

Traduzido por Google,
Conjunto do disjuntor a vácuo elevado (1/2" NPT) com flanges deslizantes em ângulo, centros de 6"
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 18.10 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0455
  • Familia de productoFaucet Accessories
  • Grupo de produtosParts & Accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)18.19
  • Largura (polegadas)2
  • Profundidade (polegadas)6
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)5
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores