Publicar produtos
B-0455-04-963VB Elevated B-0963 Vacuum Breaker Unit (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 4-1/4" Centers

B-0455-04-963VB Elevated B-0963 Vacuum Breaker Unit (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 4-1/4" Centers

Traduzido por Google,
Unidade de disjuntor a vácuo B-0963 elevado (1/2" NPT) com flanges deslizantes em ângulo, centros de 4-1/4"
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 18.10 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0455-04-963VB
  • Familia de productoFaucet Accessories
  • Grupo de produtosParts & Accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores