Publicar produtos
B-0475 Knee Action Valve, Heavy Duty Cam Action Stirrup, 1/2" NPT Female Inlet

B-0475 Knee Action Valve, Heavy Duty Cam Action Stirrup, 1/2" NPT Female Inlet

Traduzido por Google,
Válvula de ação de joelho, estribo de ação de came para serviço pesado, entrada fêmea de 1/2" NPT
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.26 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0475
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosManual Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.62
  • Largura (polegadas)5.12
  • Profundidade (polegadas)12.12
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)7.66
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores