Publicar produtos
B-0504-01 Double Pedal Valve, Wall Mount, Loose Key Angle Stops, Angle Volume Control

B-0504-01 Double Pedal Valve, Wall Mount, Loose Key Angle Stops, Angle Volume Control

Traduzido por Google,
Válvula de pedal duplo, montagem em parede, batentes de ângulo de chave solta, controle de volume de ângulo
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.49 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0504-01
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosManual Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores