Publicar produtos
B-0507 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet
B-0507 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet
B-0507 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet

    B-0507 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet

    Traduzido por Google,
    Válvula de pedal único, montagem no piso, entrada e saída de 1/2" NPT
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.92 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-0507
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosManual Faucets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2.62
    • Largura (polegadas)2.75
    • Profundidade (polegadas)5.03
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)3.66
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores