Publicar produtos
B-0509 Double Knee Pedal Valve, Ledge Mount, 6-1/4" Pedals, 1/2" NPT Inlets
B-0509 Double Knee Pedal Valve, Ledge Mount, 6-1/4" Pedals, 1/2" NPT Inlets

    B-0509 Double Knee Pedal Valve, Ledge Mount, 6-1/4" Pedals, 1/2" NPT Inlets

    Traduzido por Google,
    Válvula de pedal de joelho duplo, montagem em borda, pedais de 6-1/4", entradas NPT de 1/2"
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 12.00 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-0509
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosManual Faucets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.81
    • Largura (polegadas)5.31
    • Profundidade (polegadas)3.56
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)4.24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores