Publicar produtos
B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit
B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit

    B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit

    Traduzido por Google,
    Torneira misturadora de parede de 8" com corpo em latão cromado polido, bico giratório de articulação dupla de 24", saída de controle de volume on-off com punho isolado, mangas resistentes ao calor e kit de anéis de vedação, cartuchos de cerâmica com válvulas de retenção, alças de alavanca e 1/ Entradas fêmea NPT de 2". Certificada conforme ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Secção 9 e NSF 372.
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 9.55 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-0598-CR-HRK
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosManual Faucets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores