Publicar produtos
B-0675 Bedpan Washer, Pedal Valve, Vacuum Breaker, Wall Hook Hose Connection, 5' PVC Hose
B-0675 Bedpan Washer, Pedal Valve, Vacuum Breaker, Wall Hook Hose Connection, 5' PVC Hose

    B-0675 Bedpan Washer, Pedal Valve, Vacuum Breaker, Wall Hook Hose Connection, 5' PVC Hose

    Traduzido por Google,
    Arruela de arrastadeira, válvula de pedal, disjuntor a vácuo, conexão de mangueira de gancho de parede, mangueira de PVC de 5'
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-0675
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosManual Faucets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)20.5
    • Largura (polegadas)2.44
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)16.78
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores