Publicar produtos
MV-0771-12N-BVT 3/4" Washdown Station w/ Ball Valves, Hose Swivelivel, Thermometer, Hose Rack

MV-0771-12N-BVT 3/4" Washdown Station w/ Ball Valves, Hose Swivelivel, Thermometer, Hose Rack

Traduzido por Google,
Estação de Lavagem de 3/4" com Válvulas de Esfera, Mangueira Giratória, Termômetro, Suporte de Mangueira
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 49.93 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-MV-0771-12N-BVT
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosWashdown Solutions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)19.94
  • Largura (polegadas)6
  • Profundidade (polegadas)9.38
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)19.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores