Publicar produtos
B-0710 Sill Faucet, 1/2" NPS Male Shank, Non-Splash Aerator, 4-1/8" Outlet to Center
B-0710 Sill Faucet, 1/2" NPS Male Shank, Non-Splash Aerator, 4-1/8" Outlet to Center

    B-0710 Sill Faucet, 1/2" NPS Male Shank, Non-Splash Aerator, 4-1/8" Outlet to Center

    Traduzido por Google,
    Torneira de peitoril, haste macho NPS de 1/2", aerador anti-respingo, saída de 4-1/8" para o centro
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-0710
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosManual Faucets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.44
    • Largura (polegadas)12.62
    • Profundidade (polegadas)4.12
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores