Publicar produtos
B-0730 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish

B-0730 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish

Traduzido por Google,
Torneira de peitoril, entrada flangeada fêmea de 1/2 pol. NPT, roscas de mangueira de jardim de 3/4 pol., acabamento cromado áspero
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.10 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0730
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosManual Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)1.189
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores