Publicar produtos
B-0892-01QT 4" Centerset Faucet, Swivel Gooseneck, Qtr-Turn Eternas, 2.2 gpm Aerator

B-0892-01QT 4" Centerset Faucet, Swivel Gooseneck, Qtr-Turn Eternas, 2.2 gpm Aerator

Traduzido por Google,
Torneira central de 4", pescoço de ganso giratório, Qtr-Turn Eternas, aerador de 2,2 gpm
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0892-01QT
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosManual Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)10.31
  • Largura (polegadas)12
  • Profundidade (polegadas)4.38
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)5.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores