Publicar produtos
B-1122 Workboard Faucet, Deck Mount, 8" Centers, 10" Swing Nozzle, Lever Handles

B-1122 Workboard Faucet, Deck Mount, 8" Centers, 10" Swing Nozzle, Lever Handles

Traduzido por Google,
Torneira de mesa de trabalho, montagem de convés, centros de 8", bocal giratório de 10", alças de alavanca
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-1122
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosManual Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)7.44
  • Largura (polegadas)12.62
  • Profundidade (polegadas)10
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)3.97
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores