Publicar produtos
B-1141 Workboard Faucet, Deck Mount, 4" Centers, 133X Swivel Gooseneck, Lever Handles
B-1141 Workboard Faucet, Deck Mount, 4" Centers, 133X Swivel Gooseneck, Lever Handles

    B-1141 Workboard Faucet, Deck Mount, 4" Centers, 133X Swivel Gooseneck, Lever Handles

    Traduzido por Google,
    Torneira de mesa de trabalho, montagem de convés, centros de 4", pescoço de ganso giratório 133X, alças de alavanca
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-1141
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosManual Faucets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11.38
    • Largura (polegadas)8.62
    • Profundidade (polegadas)5.75
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores