Publicar produtos
B-1230-12 Water Station w/ 12" Pedestal Glass Filler & Drip Pan Assembly

B-1230-12 Water Station w/ 12" Pedestal Glass Filler & Drip Pan Assembly

Traduzido por Google,
Estação de água com enchimento de vidro de pedestal de 12" e conjunto de bandeja de gotejamento
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-1230-12
  • Familia de productoBar Equipment
  • Grupo de produtosGlass Fillers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)13.44
  • Largura (polegadas)12.62
  • Profundidade (polegadas)10.62
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)7.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores