Publicar produtos
B-1231 Drip Pan, Stainless Steel, Drop-In Grid, 1-1/4" Drain Tailpiece, 7/8" Deck Hole

B-1231 Drip Pan, Stainless Steel, Drop-In Grid, 1-1/4" Drain Tailpiece, 7/8" Deck Hole

Traduzido por Google,
Bandeja de gotejamento, aço inoxidável, grade drop-in, ponta de drenagem de 1-1/4", orifício de convés de 7/8"
Especificação
  • Discharge Rate: 18.00 GPM max
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-1231
  • Familia de productoBar Equipment
  • Grupo de produtosGlass Fillers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)4.16
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores