Publicar produtos
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler

S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler

Traduzido por Google,
S-1230, estação de água de aço inoxidável para montagem em deck com enchimento de vidro de aço inoxidável tipo pedestal
Especificação
  • Deck mount stainless steel water station, 8” deck mount stainless steel glass filler w/ stainless steel body, Torx wrench adjustable stainless steel flow outlet (wrench included)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-S-1230
  • Familia de productoEverSteel Stainless Steel
  • Grupo de produtosEverSteel Glass Fillers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores